Menü Keresés

Rögzített helyzetű zsanér 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Fekete

Essentra cikkszám:

10207970

Gyártói cikkszám:

1334620

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 11.400,0401 Ft
25 + 3.740,9571 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

11.400 Ft

1 x 11.400,0401 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 3.3 mm
Maximális nyomaték 0.3 Nm
Teljes hossz 35.0 mm
Teljes szélesség 30.0 mm
Anyag Alumínium
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot