Az állandó szorító zsanér csuklós illesztése a helyén tartja a panelt, így nincs szükség gázrugóra vagy fedéltámaszra. A nyomaték értéke fix, nem igényel beállítást az élettartama során, a zsanér termékcsalád pedig számos anyagkivitelben, különböző fix nyomatékértékkel érhetők el, beleértve a szögtartó zsanérokat is.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szárnyvastagság | Teljes hossz | Szín | Anyag | Maximális nyomaték | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.143,5364 Ft - 79.970,6897 Ft | 2 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
9.402,8029 Ft - 82.351,5124 Ft | 66 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3.740,9571 Ft - 11.206,2333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Törlés
|
Alumínium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10.457,1745 Ft - 91.469,3354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
12.254,7621 Ft - 105.182,4581 Ft | 4 Raktáron |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3.740,9571 Ft - 11.400,0401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fekete
|
Alumínium
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2.399,6016 Ft - 4.317,8674 Ft | 4 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
2.274,3043 Ft - 3.537,8044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
2.665,4464 Ft - 4.317,8674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz