Menü Keresés

Szorítózsanér 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Fekete

Essentra cikkszám:

10094853

Gyártói cikkszám:

25992032E

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 4.317,8674 Ft
50 - 249 3.084,191 Ft
250 + 2.399,6016 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.318 Ft

1 x 4.317,8674 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 10.0 mm
Maximális nyomaték 1.10 Nm
Teljes hossz 57.0 mm
Teljes szélesség 52.0 mm
Anyag Poliamid
Rögzítés típusa Átmenő lyuk
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot