Menü Keresés

Rögzített helyzetű zsanér 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Fekete

Essentra cikkszám:

10281093

Gyártói cikkszám:

497565

66 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 82.351,5124 Ft
25 + 9.402,8029 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

82.352 Ft

1 x 82.351,5124 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 4.5 mm
Maximális nyomaték 2.5 Nm
Teljes hossz 67.0 mm
Teljes szélesség 55.0 mm
Anyag Alumínium
Szín Fekete
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot