Menü Keresés

Állítható dönthető géplábak - rozsdamentes acél

Raktáron

Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
14 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Menethossz Talpátmérő Megveszem
5.219,4074 Ft - 6.220,0418 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
75.0 mm
40.0 mm
4.976,0361 Ft - 4.976,0361 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
50.0 mm
40.0 mm
7.153,0426 Ft - 7.153,0426 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
100.0 mm
65.0 mm
6.220,0418 Ft - 6.220,0418 Ft 10 Raktáron
M10
75.0 mm
40.0 mm
6.220,0418 Ft - 6.220,0418 Ft 23 Raktáron
M12
75.0 mm
40.0 mm
8.552,578 Ft - 8.552,578 Ft 15 Raktáron
M20
100.0 mm
65.0 mm
7.339,6646 Ft - 7.339,6646 Ft 3 Raktáron
M10
100.0 mm
40.0 mm
7.153,0426 Ft - 7.153,0426 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
100.0 mm
65.0 mm
7.153,0426 Ft - 7.153,0426 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
100.0 mm
65.0 mm
8.552,578 Ft - 8.552,578 Ft 3 Raktáron
M16
150.0 mm
65.0 mm
6.531,0603 Ft - 6.531,0603 Ft 6 Raktáron
M12
75.0 mm
65.0 mm
6.531,0603 Ft - 6.531,0603 Ft 4 Raktáron
M10
75.0 mm
65.0 mm
10.263,0772 Ft - 10.263,0772 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M20
150.0 mm
65.0 mm
7.464,0748 Ft - 7.464,0748 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
100.0 mm
40.0 mm
Állítható láb 40.0 mm M8 75.0 mm Fekete

10274521

Ártartomány
6.220 Ft - 5.219 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Talp magassága
    27.0 mm
  • Menethossz
    75.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 40.0 mm M8 50.0 mm Fekete

10274514

Ártartomány
4.976 Ft - 4.976 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Talp magassága
    27.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 65.0 mm M12 100.0 mm Fekete

10274606

Ártartomány
7.153 Ft - 7.153 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Talpátmérő
    65.0 mm
  • Talp magassága
    33.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 40.0 mm M10 75.0 mm Fekete

10274538

Ártartomány
6.220 Ft - 6.220 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Talp magassága
    27.0 mm
  • Menethossz
    75.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 40.0 mm M12 75.0 mm Fekete

10274545

Ártartomány
6.220 Ft - 6.220 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Talp magassága
    27.0 mm
  • Menethossz
    75.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 65.0 mm M20 100.0 mm Fekete

10274620

Ártartomány
8.552 Ft - 8.552 Ft

Készletszintek
15 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20
  • Talpátmérő
    65.0 mm
  • Talp magassága
    37.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 40.0 mm M10 100.0 mm Fekete

10274552

Ártartomány
7.339 Ft - 7.339 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Talp magassága
    27.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 65.0 mm M16 100.0 mm Fekete

10274613

Ártartomány
7.153 Ft - 7.153 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Talpátmérő
    65.0 mm
  • Talp magassága
    37.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 65.0 mm M10 100.0 mm Fekete

10274590

Ártartomány
7.153 Ft - 7.153 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Talpátmérő
    65.0 mm
  • Talp magassága
    33.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 65.0 mm M16 150.0 mm Fekete

10274637

Ártartomány
8.552 Ft - 8.552 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Talpátmérő
    65.0 mm
  • Talp magassága
    37.0 mm
  • Menethossz
    150.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 65.0 mm M12 75.0 mm Fekete

10274583

Ártartomány
6.531 Ft - 6.531 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Talpátmérő
    65.0 mm
  • Talp magassága
    33.0 mm
  • Menethossz
    75.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 65.0 mm M10 75.0 mm Fekete

10274576

Ártartomány
6.531 Ft - 6.531 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Talpátmérő
    65.0 mm
  • Talp magassága
    33.0 mm
  • Menethossz
    75.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 65.0 mm M20 150.0 mm Fekete

10274644

Ártartomány
10.263 Ft - 10.263 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M20
  • Talpátmérő
    65.0 mm
  • Talp magassága
    37.0 mm
  • Menethossz
    150.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló
Állítható láb 40.0 mm M12 100.0 mm Fekete

10274569

Ártartomány
7.464 Ft - 7.464 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Talpátmérő
    40.0 mm
  • Talp magassága
    27.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Talp típus
    Műanyag csukló