Menü Keresés

Állítható láb 65.0 mm M20 150.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10274644

Gyártói cikkszám:

493683

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
8 + 10.263,0772 Ft
Standard csomagolás: 8

A következő szorzatának a rendelése 8

Teljes ár:

82.105 Ft

8 x 10.263,0772 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M20
Talpátmérő 65.0 mm
Talp magassága 37.0 mm
Menethossz 150.0 mm
Talp típus Swivel
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790
Rögzítés típusa Threaded Stud
Csukló kiképzése 30°
Menet anyaga 304 Rozsdamentes acél
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Talp anyaga PA

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot