Állítók - alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menethossz | Talpátmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.412,6319 Ft - 3.910,943 Ft | 37 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 897,4982 Ft - 2.482,9693 Ft | 200 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.113,2038 Ft - 3.079,7344 Ft | 416 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 10165904 | 944,2712 Ft - 2.610,8475 Ft | 245 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
|
| 1.097,7672 Ft - 3.037,1083 Ft | 416 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 1.018,1844 Ft - 2.813,3214 Ft | 850 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 970,9905 Ft - 3.196,9562 Ft | 1172 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 932,9603 Ft - 2.589,5345 Ft | 526 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.247,839 Ft - 3.442,0561 Ft | 98 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 980,0701 Ft - 2.717,4127 Ft | 225 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz