Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.
Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.
Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.
A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1945
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,5736 Ft - 44,2904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 30,75 Ft - 50,3281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 25,7938 Ft - 42,1545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2.5
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 44,8517 Ft - 62,0887 Ft | 11250 Raktáron |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 35,7197 Ft - 55,7087 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 112,1429 Ft - 182,2272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 18,2911 Ft - 18,2911 Ft | 6000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 12,0754 Ft - 12,0754 Ft | 16170 Raktáron |
SR 6449
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 26,314 Ft - 36,7056 Ft | 1000 Raktáron |
SR 6449
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10070765 | 14,6904 Ft - 14,6904 Ft | 61000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 8,3077 Ft - 8,3077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 20,1111 Ft - 28,0333 Ft | 106037 Raktáron |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10,8706 Ft - 10,8706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE - PIR
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 17,3465 Ft - 17,3465 Ft | 1000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 17,7846 Ft - 17,7846 Ft | 460800 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 8,7729 Ft - 8,7729 Ft | 279000 Raktáron |
Poliamid 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,0489 Ft - 10,0489 Ft | 58000 Raktáron |
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 11,285 Ft - 11,285 Ft | 11000 Raktáron |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 18,4554 Ft - 18,4554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 20,164 Ft - 23,584 Ft | 700 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz