Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,8425 Ft - 23,8425 Ft | 14450 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 19,2957 Ft - 23,5337 Ft | 20200 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 19,8852 Ft - 24,2214 Ft | 2100 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 18,7765 Ft - 22,6497 Ft | 260 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 20,3482 Ft - 20,3482 Ft | 11400 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4.209,0853 Ft - 4.387,8693 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.2 mm
|
Gesztenyebarna
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 35,8971 Ft - 35,8971 Ft | 3300 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 138,4803 Ft - 138,4803 Ft | 1720 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 22,6918 Ft - 22,6918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
0.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 17,5134 Ft - 17,5134 Ft | 14000 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 21,8498 Ft - 21,8498 Ft | 1000 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 35,1955 Ft - 35,1955 Ft | 900 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 146,6758 Ft - 146,6758 Ft | 3500 Raktáron |
M16
|
2.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 301,8558 Ft - 301,8558 Ft | 1000 Raktáron |
M18
|
2.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 18,4958 Ft - 18,4958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 372,1765 Ft - 372,1765 Ft | 1000 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 49,8462 Ft - 64,5671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 128,3624 Ft - 283,0652 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 89,3358 Ft - 134,0598 Ft | 50 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 161,088 Ft - 241,5828 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz