A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.
Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.
Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.
A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1945
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Vastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9976 Ft - 7,4011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
7,1365 Ft - 8,8123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
78,0953 Ft - 96,4179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
15,2861 Ft - 22,929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
4,4751 Ft - 5,5259 Ft | 20000 Raktáron |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
12,371 Ft - 15,2739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
5,3802 Ft - 6,6456 Ft | 9000 Raktáron |
PA
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
7,4893 Ft - 9,2456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
11,3202 Ft - 13,9739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
8,3368 Ft - 10,2925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
86,1714 Ft - 106,3845 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
1.382 in
35.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
11,6999 Ft - 14,4456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
27,1732 Ft - 33,5466 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
35,0997 Ft - 43,333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
5,9976 Ft - 7,4011 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
7,4893 Ft - 9,2456 Ft | 430 Raktáron |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
7,4893 Ft - 9,2456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10,4996 Ft - 12,9654 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
13,8627 Ft - 17,1184 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9,6214 Ft - 11,8801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz