A biztosító alátéteket elsősorban csavarok és anyák rögzítésére használják az összeszerelés során, és olyan kialakításúak, hogy megragadják a csavar vagy a csavarszár külső részét. Szigetelést, párnázást és térközt is biztosítanak. Segítenek szigetelni a rögzítőelemeket a nedvességtől és az elektromosságtól.
Ez az alátétcsalád kúpos kialakítású belső és külső fogakkal rendelkező opciókat tartalmaz. Az alátét könnyen rácsúszik a csavarra (vagy anyára), és összeszerelés után a csavar tartja. Az alátét hidegen formálódik és teljesen behatol a csavar menetébe, hogy tömítést biztosítson.
Ezek az alátétek lehetővé teszik a csavar (vagy anyacsavar) előzetes rögzítését az anyával történő rögzítés előtt. Ideálisak, ha a csavar és az alátét előszerelése szükséges. Ezenkívül csökkentik az összeszerelési időt és költséget.
A választék olyan anyagopciókat tartalmaz, amelyek korrózió-, kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1945
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Vastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,7052 Ft - 12,7052 Ft | 500 Raktáron |
LDPE
|
|
|
|
|
||
19,8382 Ft - 27,6832 Ft | 100 Raktáron |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
19,2604 Ft - 26,8769 Ft | 1100 Raktáron |
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9,4906 Ft - 9,4906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
|
|
|
||
28,0255 Ft - 28,0255 Ft | 2000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
|
||
20,164 Ft - 23,584 Ft | 700 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
11,651 Ft - 11,651 Ft | 7993 Raktáron |
PA
|
|
|
|
|
||
17,6887 Ft - 24,6711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
|
|
|
||
8,3077 Ft - 8,3077 Ft | 28300 Raktáron |
PA
|
|
|
|
|
||
20,1111 Ft - 28,0333 Ft | 37 Raktáron |
PA
|
|
|
|
|
||
24,6969 Ft - 34,4668 Ft | 11000 Raktáron |
PA
|
|
|
|
|
||
37,0068 Ft - 37,0068 Ft | 3650 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
8,7729 Ft - 8,7729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
|
|
|
||
17,7846 Ft - 17,7846 Ft | 32800 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
8,6389 Ft - 8,6389 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
LDPE
|
|
|
|
|
||
10,3504 Ft - 10,3504 Ft | 2000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
|
|
|
||
100,7931 Ft - 100,7931 Ft | 50 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
10,2956 Ft - 10,2956 Ft | 20000 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
26,2046 Ft - 26,2046 Ft | 765 Raktáron |
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
30,75 Ft - 50,3281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz