Menü Keresés

Bordás csődugók széles karimával PCR

Raktáron

Wide Flange Ribbed Pipe End Plugs effectively protect the internal wall, of pipe and tube ends, against contaminants such as dirt, dust and corrosion. Features a push-fit design, the plug has wide ribs to fit tightly by applying soft pressure against the internal wall, and allow it to adapt to a wider range of wall thicknesses.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Fekete Sorozat szám: SRILUHPCR

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
18 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 Minimális furatátmérő Maximális furatátmérő D H á2 Megveszem
357,2635 Ft - 396,9595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
124.5 mm
125.0 mm
148.5 mm
159.5 mm
59.5 mm
149.0 mm
56,6732 Ft - 88,1583 Ft 1000 Raktáron
17.8 mm
18.0 mm
34.5 mm
34.5 mm
30.8 mm
34.9 mm
374,0803 Ft - 415,6447 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
140.5 mm
140.0 mm
167.5 mm
179.6 mm
79.5 mm
168.1 mm
239,0646 Ft - 265,6274 Ft 2160 Raktáron
84.5 mm
85.0 mm
102.5 mm
109.0 mm
59.5 mm
103.1 mm
94,0108 Ft - 146,2391 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.2 mm
25.5 mm
47.5 mm
49.9 mm
52.2 mm
48.0 mm
126,3479 Ft - 196,5412 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
38.0 mm
38.5 mm
59.5 mm
62.3 mm
53.5 mm
60.0 mm
793,8325 Ft - 882,0362 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
228.0 mm
228.5 mm
259.0 mm
279.0 mm
80.0 mm
260.0 mm
295,6638 Ft - 328,5153 Ft 1470 Raktáron
107.0 mm
108.0 mm
129.5 mm
139.0 mm
60.0 mm
130.5 mm
45,2274 Ft - 70,3538 Ft 2000 Raktáron
11.9 mm
12.8 mm
21.0 mm
21.6 mm
31.0 mm
22.0 mm
244,0652 Ft - 271,1836 Ft 2880 Raktáron
96.3 mm
96.5 mm
116.5 mm
123.3 mm
60.0 mm
117.0 mm
238,8794 Ft - 265,4216 Ft 2850 Raktáron
68.5 mm
69.0 mm
83.0 mm
89.3 mm
59.2 mm
83.5 mm
561,6946 Ft - 624,1051 Ft 800 Raktáron
185.0 mm
185.5 mm
209.0 mm
223.8 mm
80.0 mm
210.0 mm
513,5408 Ft - 570,6009 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
155.5 mm
156.0 mm
185.5 mm
196.0 mm
79.0 mm
186.0 mm
166,7229 Ft - 259,3468 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48.2 mm
48.5 mm
71.0 mm
74.0 mm
54.0 mm
71.4 mm
89,3436 Ft - 138,979 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.2 mm
25.5 mm
42.0 mm
42.0 mm
52.2 mm
48.0 mm
1.011,154 Ft - 1.123,5044 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
256.0 mm
258.0 mm
290.0 mm
314.0 mm
80.0 mm
292.0 mm
48,7834 Ft - 75,8853 Ft 2000 Raktáron
15.7 mm
16.0 mm
29.0 mm
27.8 mm
31.3 mm
29.5 mm
696,1175 Ft - 773,4639 Ft 645 Raktáron
200.0 mm
200.5 mm
230.0 mm
249.2 mm
80.5 mm
231.0 mm
Bordás csődugó 124.5 mm-149.0 mm LDPE - PCR Fekete

20749866

Ártartomány
396 Ft - 357 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    124.5 mm
  • á2
    149.0 mm
  • D
    159.5 mm
  • H
    59.5 mm
  • Minimális furatátmérő
    125.0 mm
Bordás csődugó 17.8 mm-34.9 mm LDPE - PCR Fekete

20749774

Ártartomány
88 Ft - 56 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    17.8 mm
  • á2
    34.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Minimális furatátmérő
    18.0 mm
Bordás csődugó 140.5 mm-168.1 mm LDPE - PCR Fekete

20749873

Ártartomány
415 Ft - 374 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    140.5 mm
  • á2
    168.1 mm
  • D
    179.6 mm
  • H
    79.5 mm
  • Minimális furatátmérő
    140.0 mm
Bordás csődugó 84.5 mm-103.1 mm LDPE - PCR Fekete

20749835

Ártartomány
265 Ft - 239 Ft

Készletszintek
2160 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    84.5 mm
  • á2
    103.1 mm
  • D
    109.0 mm
  • H
    59.5 mm
  • Minimális furatátmérő
    85.0 mm
Bordás csődugó 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Fekete

20749798

Ártartomány
146 Ft - 94 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    25.2 mm
  • á2
    48.0 mm
  • D
    49.9 mm
  • H
    52.2 mm
  • Minimális furatátmérő
    25.5 mm
Bordás csődugó 38.0 mm-60.0 mm LDPE - PCR Fekete

20749804

Ártartomány
196 Ft - 126 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    38.0 mm
  • á2
    60.0 mm
  • D
    62.3 mm
  • H
    53.5 mm
  • Minimális furatátmérő
    38.5 mm
Bordás csődugó 228.0 mm-260.0 mm LDPE - PCR Fekete

20749910

Ártartomány
882 Ft - 793 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    228.0 mm
  • á2
    260.0 mm
  • D
    279.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • Minimális furatátmérő
    228.5 mm
Bordás csődugó 107.0 mm-130.5 mm LDPE - PCR Fekete

20749859

Ártartomány
328 Ft - 295 Ft

Készletszintek
1470 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    107.0 mm
  • á2
    130.5 mm
  • D
    139.0 mm
  • H
    60.0 mm
  • Minimális furatátmérő
    108.0 mm
Bordás csődugó 11.9 mm-22.0 mm LDPE - PCR Fekete

20749750

Ártartomány
70 Ft - 45 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    11.9 mm
  • á2
    22.0 mm
  • D
    21.6 mm
  • H
    31.0 mm
  • Minimális furatátmérő
    12.8 mm
Bordás csődugó 96.3 mm-117.0 mm LDPE - PCR Fekete

20749842

Ártartomány
271 Ft - 244 Ft

Készletszintek
2880 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    96.3 mm
  • á2
    117.0 mm
  • D
    123.3 mm
  • H
    60.0 mm
  • Minimális furatátmérő
    96.5 mm
Bordás csődugó 68.5 mm-83.5 mm LDPE - PCR Fekete

20749828

Ártartomány
265 Ft - 238 Ft

Készletszintek
2850 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    68.5 mm
  • á2
    83.5 mm
  • D
    89.3 mm
  • H
    59.2 mm
  • Minimális furatátmérő
    69.0 mm
Bordás csődugó 185.0 mm-210.0 mm LDPE - PCR Fekete

20749897

Ártartomány
624 Ft - 561 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    185.0 mm
  • á2
    210.0 mm
  • D
    223.8 mm
  • H
    80.0 mm
  • Minimális furatátmérő
    185.5 mm
Bordás csődugó 155.5 mm-186.0 mm LDPE - PCR Fekete

20749880

Ártartomány
570 Ft - 513 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    155.5 mm
  • á2
    186.0 mm
  • D
    196.0 mm
  • H
    79.0 mm
  • Minimális furatátmérő
    156.0 mm
Bordás csődugó 48.2 mm-71.4 mm LDPE - PCR Fekete

20749811

Ártartomány
259 Ft - 166 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    48.2 mm
  • á2
    71.4 mm
  • D
    74.0 mm
  • H
    54.0 mm
  • Minimális furatátmérő
    48.5 mm
Bordás csődugó 25.2 mm-48.0 mm LDPE - PCR Fekete

20749781

Ártartomány
138 Ft - 89 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    25.2 mm
  • á2
    48.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • H
    52.2 mm
  • Minimális furatátmérő
    25.5 mm
Bordás csődugó 256.0 mm-292.0 mm LDPE - PCR Fekete

20749927

Ártartomány
1.123 Ft - 1.011 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    256.0 mm
  • á2
    292.0 mm
  • D
    314.0 mm
  • H
    80.0 mm
  • Minimális furatátmérő
    258.0 mm
Bordás csődugó 15.7 mm-29.5 mm LDPE - PCR Fekete

20749767

Ártartomány
75 Ft - 48 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    15.7 mm
  • á2
    29.5 mm
  • D
    27.8 mm
  • H
    31.3 mm
  • Minimális furatátmérő
    16.0 mm
Bordás csődugó 200.0 mm-231.0 mm LDPE - PCR Fekete

20749903

Ártartomány
773 Ft - 696 Ft

Készletszintek
645 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    200.0 mm
  • á2
    231.0 mm
  • D
    249.2 mm
  • H
    80.5 mm
  • Minimális furatátmérő
    200.5 mm