Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.117,6289 Ft - 17.250,9411 Ft | 1 Raktáron |
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes anya
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acél
|
||
| 87,4554 Ft - 87,4554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 837,1271 Ft - 940,9033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 235,8713 Ft - 785,3855 Ft | 430 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 117,4024 Ft - 326,0895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 117,4024 Ft - 326,0895 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 132,5302 Ft - 441,1798 Ft | 625 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 945,6745 Ft - 1.062,7542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 915,8258 Ft - 1.028,9059 Ft | 1 Raktáron |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1.493,8004 Ft - 1.678,7309 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 824,3763 Ft - 836,534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Galvanizált vagy rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 691,9388 Ft - 1.318,23 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Sárgaréz
|
Menetes szár
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 602,7027 Ft - 937,5352 Ft | 1685 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 636,4934 Ft - 710,7714 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2.777,3121 Ft - 3.120,552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz