10189122
1219124
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 299 | 1.003,8106 Ft |
300 + | 893,4885 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M8 |
---|---|
Menethossz | 30.0 mm |
Menethossz | 1.181 in |
Gomb átmérője | 39.5 mm |
Gomb átmérője | 1.555 in |
Gombmagasság | 14.0 mm |
Gombmagasság | 0.551 in |
Teljes magasság | 56.5 mm |
Teljes magasság | 2.224 in |
Szár átmérője | 17.0 mm |
Szár átmérője | 0.669 in |
Szár magassága | 12.5 mm |
Szár magassága | 0.492 in |
Szín | Fekete |
Menet anyaga | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Rögzítés típusa | Menetes anya |
Gomb anyaga | PP |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz