Menü Keresés

Markolatgomb 8.5 mm M3 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10065921

Gyártói cikkszám:

084003059901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 98,5752 Ft
500 - 999 92,1541 Ft
1000 + 71,1794 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

24.644 Ft

250 x 98,5752 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M3
Menethossz 10.0 mm
Gomb átmérője 8.5 mm
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot