Menü Keresés

Recézett gomb M4 10.5 mm PA6 Fekete

Essentra cikkszám:

20088026

Gyártói cikkszám:

20088026

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Menethossz 10.5 mm
Kézikerék átmérője 14.8 mm
Gomb átmérője 14.8 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid 6;
Kézikerék kialakítása Menetes
Gomb anyaga PA6
Vámtarifaszám 3926909790

A 20088026sz. terméket helyettesíti:

Recézett gomb 15.0 mm Betét M4 11.0 mm PA Fekete
Essentra cikkszám: 10260814
Gyártói cikkszám: 466342

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot