Menü Keresés

Recézett gomb 25.0 mm M8 25.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10188859

Gyártói cikkszám:

1219089

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 699 587,7548 Ft
700 + 526,3642 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

14.694 Ft

25 x 587,7548 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Menethossz 25.0 mm
Gomb átmérője 25.0 mm
Gombmagasság 11.0 mm
Teljes magasság 44.0 mm
Szár átmérője 16.0 mm
Szár magassága 8.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Matt
Menet anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes anya
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot