10188989
1219107
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 119 | 3.044,441 Ft |
120 + | 2.709,5727 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M8 |
---|---|
Menethossz | 50.0 mm |
Menethossz | 1.969 in |
Gomb átmérője | 54.0 mm |
Gomb átmérője | 2.126 in |
Gombmagasság | 0.689 in |
Gombmagasság | 17.5 mm |
Teljes magasság | 80.0 mm |
Teljes magasság | 3.15 in |
Szár átmérője | 0.787 in |
Szár átmérője | 20.0 mm |
Szár magassága | 12.5 mm |
Szár magassága | 0.492 in |
Szín | Fekete |
Befejezés | Matt |
Menet anyaga | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Rögzítés típusa | Menetes anya |
Gomb anyaga | PA |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz