Menü Keresés

Recézett gomb 31.0 mm M5 10.0 mm PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189016

Gyártói cikkszám:

1219110

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 1.133,8915 Ft
5 - 9 1.074,5022 Ft
10 + 1.025,9002 Ft
Standard csomagolás: 5

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.134 Ft

1 x 1.133,8915 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M5
Menethossz 10.0 mm
Gomb átmérője 31.0 mm
Gombmagasság 12.5 mm
Teljes magasság 34.0 mm
Szár átmérője 15.0 mm
Szár magassága 11.5 mm
Szín Fekete
Menet anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes anya
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot