10189054
1219115
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 499 | 858,5217 Ft |
500 + | 768,8867 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M6 |
---|---|
Menethossz | 20.0 mm |
Menethossz | 0.787 in |
Gomb átmérője | 31.0 mm |
Gomb átmérője | 1.22 in |
Gombmagasság | 0.492 in |
Gombmagasság | 12.5 mm |
Teljes magasság | 44.0 mm |
Teljes magasság | 1.732 in |
Szár átmérője | 15.0 mm |
Szár átmérője | 0.591 in |
Szár magassága | 11.5 mm |
Szár magassága | 0.453 in |
Szín | Fekete |
Menet anyaga | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Rögzítés típusa | Menetes anya |
Gomb anyaga | PP |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz