10189207
1219133
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 199 | 1.320,8121 Ft |
200 + | 1.175,441 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M8 |
---|---|
Menethossz | 30.0 mm |
Menethossz | 1.181 in |
Gomb átmérője | 1.969 in |
Gomb átmérője | 50.0 mm |
Gombmagasság | 17.0 mm |
Gombmagasság | 0.669 in |
Teljes magasság | 63.0 mm |
Teljes magasság | 2.48 in |
Szár átmérője | 0.787 in |
Szár átmérője | 20.0 mm |
Szár magassága | 16.0 mm |
Szár magassága | 0.63 in |
Szín | Fekete |
Menet anyaga | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
Rögzítés típusa | Menetes anya |
Gomb anyaga | PP |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz