Menü Keresés

Recézett gomb 70.0 mm M12 50.0 mm PP Fekete

Essentra cikkszám:

10189252

Gyártói cikkszám:

1219142

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 79 2.205,7301 Ft
80 + 1.963,016 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.206 Ft

1 x 2.205,7301 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Menethossz 50.0 mm
Gomb átmérője 70.0 mm
Gombmagasság 21.5 mm
Teljes magasság 92.0 mm
Szár átmérője 24.0 mm
Szár magassága 20.5 mm
Szín Fekete
Menet anyaga Galvanizált vagy rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes anya
Gomb anyaga PP
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot