Menü Keresés

Recézett gomb 23.0 mm M6 25.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10159712

Gyártói cikkszám:

KTSR-23M06M25

150 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 830,6887 Ft
500 + 249,45 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

41.534 Ft

50 x 830,6887 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menethossz 25.0 mm
Gomb átmérője 23.0 mm
Szár magassága 25.0 mm
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Stud
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot