Menü Keresés

Recézett gomb 28.0 mm M8 25.0 mm PA Fekete

Essentra cikkszám:

10159750

Gyártói cikkszám:

KTSR-28M08M25

334 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 879,5528 Ft
500 + 263,6476 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

43.978 Ft

50 x 879,5528 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Menethossz 25.0 mm
Gomb átmérője 28.0 mm
Szár magassága 25.0 mm
Szín Fekete
Menet anyaga Acél
Rögzítés típusa Threaded Stud
Gomb anyaga PA
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot