Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Anyag: PE Szín: Piros, Fehér Sorozat szám: SR1604, SR1603
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h | Szín | M | Markolat típusa | á | m1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298,4228 Ft - 833,8077 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.524 in
13.3 mm
|
Piros
|
0.559 in
14.2 mm
|
Markolattal
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
172,7804 Ft - 517,7509 Ft | 40 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
Fehér
|
0.551 in
14.0 mm
|
Markolattal
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
20,9609 Ft - 61,8597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.425 in
10.8 mm
|
Fehér
|
0.461 in
11.7 mm
|
Markolattal
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz