Menü Keresés

Bővíthető maszkoló fedelek

Raktáron

Expandable Masking Covers are an excellent alternative to traditional caps when covering parts with awkward shapes. Covers made from LDPE and PE materials are designed to stretch, featuring an elasticated end, while those made from silicone rely on the material's natural elasticity for expansion.

The LDPE and PE elasticated cap provides a looser fit, making it ideal for general protection during transport and storage or light masking requirements. In contrast, the Silicone material caps offer a stronger grip on the part, making them suitable for applications where pressure needs to be applied.

These covers are specifically designed to protect parts from coatings, painting, plating, or abrasive treatments. They can withstand temperatures up to 100 degrees Celsius for silicone and LDPE materials and up to 60 degrees Celsius for PE materials.

  • Leginkább általános védelemre használható szállítás és tárolás közben.
  • 100 C-os hőmérsékletnek ellenálló.
  • A hagyományos sapka ideális alternatívája, ha a fedendő rész nehezen hozzáférhető.
Anyag: PE, LDPE, Szilikon Szín: Törlés, Kék, Piros, Fehér Sorozat szám: SRF0083, SR1097, SRF0019

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
41 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Anyag Maximális hőmérséklet A Típus OD Megveszem
534,8527 Ft - 1.289,1791 Ft 26 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
450.0 mm
300,8598 Ft - 721,5243 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Törlés
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
200.0 mm
601,7332 Ft - 1.445,1281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Törlés
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
600.0 mm
334,2932 Ft - 802,6179 Ft 6860 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
300.0 mm
668,5864 Ft - 1.601,0771 Ft 784 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
900.0 mm
2
600.0 mm
501,433 Ft - 1.206,0062 Ft 45 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
600.0 mm
2
400.0 mm
401,16 Ft - 964,8049 Ft 90 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
200.0 mm
367,7129 Ft - 882,6716 Ft 2890 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
100.0 mm
2
100.0 mm
267,44 Ft - 642,5102 Ft 3880 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
50.0 mm
2
100.0 mm
467,9995 Ft - 1.122,8334 Ft 70 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
250.0 mm
434,5798 Ft - 1.039,6606 Ft 390 Raktáron
Törlés
LDPE
100 °C
300.0 mm
2
150.0 mm
65,5631 Ft - 72,8479 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Törlés
PE
60 °C
25.4 mm
69.85 mm
161,9323 Ft - 179,9261 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
PE
60 °C
89.0 mm
3
457.2 mm
533,6378 Ft - 592,9327 Ft 100 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
92,9737 Ft - 103,3041 Ft 500 Raktáron
Kék
PE
60 °C
62.0 mm
3
220.0 mm
95,6283 Ft - 106,255 Ft 500 Raktáron
Kék
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
533,6378 Ft - 592,9327 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
PE
60 °C
165.1 mm
3
812.8 mm
95,6283 Ft - 106,255 Ft 1000 Raktáron
Törlés
PE
60 °C
63.5 mm
3
254.0 mm
38,2389 Ft - 42,4864 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Törlés
PE
60 °C
31.0 mm
3
96.0 mm
310,7766 Ft - 345,3074 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kék
PE
60 °C
108.0 mm
3
330.2 mm
  • / 3
Nyújtható fedősapka 600.0 mm 450.0 mm Törlés LDPE

10288290

Ártartomány
1.289 Ft - 534 Ft

Készletszintek
26 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    600.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 50.0 mm 200.0 mm Törlés LDPE

10288221

Ártartomány
721 Ft - 300 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 600.0 mm 600.0 mm Törlés LDPE

10288306

Ártartomány
1.445 Ft - 601 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    600.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 50.0 mm 300.0 mm Törlés LDPE

10288238

Ártartomány
802 Ft - 334 Ft

Készletszintek
6860 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • OD
    300.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 900.0 mm 600.0 mm Törlés LDPE

10288313

Ártartomány
1.601 Ft - 668 Ft

Készletszintek
784 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    900.0 mm
  • OD
    600.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 600.0 mm 400.0 mm Törlés LDPE

10288283

Ártartomány
1.206 Ft - 501 Ft

Készletszintek
45 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    600.0 mm
  • OD
    400.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 100.0 mm 200.0 mm Törlés LDPE

10288252

Ártartomány
964 Ft - 401 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    100.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 100.0 mm 100.0 mm Törlés LDPE

10288245

Ártartomány
882 Ft - 367 Ft

Készletszintek
2890 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    100.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 50.0 mm 100.0 mm Törlés LDPE

10288214

Ártartomány
642 Ft - 267 Ft

Készletszintek
3880 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • OD
    100.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 300.0 mm 250.0 mm Törlés LDPE

10288276

Ártartomány
1.122 Ft - 467 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    300.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 300.0 mm 150.0 mm Törlés LDPE

10288269

Ártartomány
1.039 Ft - 434 Ft

Készletszintek
390 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    300.0 mm
  • OD
    150.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    100 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    LDPE
Nyújtható fedősapka 25.4 mm 69.85 mm Törlés PE

20524982

Ártartomány
72 Ft - 65 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    25.4 mm
  • OD
    69.85 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 89.0 mm 457.2 mm Kék PE

20559502

Ártartomány
179 Ft - 161 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    89.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 165.1 mm 812.8 mm Törlés PE

20559595

Ártartomány
592 Ft - 533 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 62.0 mm 220.0 mm Kék PE

20559465

Ártartomány
103 Ft - 92 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    62.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 63.5 mm 254.0 mm Kék PE

20559441

Ártartomány
106 Ft - 95 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 165.1 mm 812.8 mm Kék PE

20559588

Ártartomány
592 Ft - 533 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    165.1 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 63.5 mm 254.0 mm Törlés PE

20559458

Ártartomány
106 Ft - 95 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    63.5 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 31.0 mm 96.0 mm Törlés PE

20559373

Ártartomány
42 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    31.0 mm
  • OD
    96.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Törlés
  • Anyag
    PE
Nyújtható fedősapka 108.0 mm 330.2 mm Kék PE

20559526

Ártartomány
345 Ft - 310 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    108.0 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Maximális hőmérséklet
    60 °C
  • Szín
    Kék
  • Anyag
    PE