Menü Keresés

Ikerkerekes görgő 45.0 mm Rögzített lemez Fekete

Ikerkerekes görgő fix lemezes rögzítéssel. Hőre lágyuló gumiabroncs fekete színben.
Essentra cikkszám:

10292433

Gyártói cikkszám:

499626

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.975,355 Ft
100 + 777,4299 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

19.754 Ft

10 x 1.975,355 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Hőre lágyuló
A gőrgő foglalatának anyaga Hőre lágyuló polimer
Szín Fekete
Görgő típusa Ikerkerekes fix lemezes görgő
Rögzítés típusa Szerelőcsavar
Kerékátmérő 45.0 mm
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot