Menü Keresés

Sapkás ikerkerekes görgő 40.0 mm

A poliamid ikerkerekes bútorgörgők szikraforgácsolt felülettel rendelkeznek.
Essentra cikkszám:

10299449

Gyártói cikkszám:

500302

1263 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 135,9676 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

20.395 Ft

150 x 135,9676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kerék teljes anyaga Poliamid
A gőrgő foglalatának anyaga PA
Szín Fekete
Görgő típusa Sapkás ikerkerekes görgő
Rögzítés típusa Zsákfurat
Terhelési kapacitás 44.0 kg
Kerékátmérő 40.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot