Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.694,7832 Ft - 29.235,6585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
5.883,8439 Ft - 5.883,8439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
5.883,8439 Ft - 5.883,8439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.39 in
9.9 mm
|
Menetes szár
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
5.883,8439 Ft - 5.883,8439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
4.947,5388 Ft - 4.947,5388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
7.170,8134 Ft - 19.607,9979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
8.722,7845 Ft - 23.839,4164 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
8.824,7414 Ft - 24.120,1248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
11.011,0988 Ft - 30.098,1729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
7.145,0333 Ft - 19.420,8591 Ft | 31 Raktáron |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7.068,8566 Ft - 19.316,893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7.238,7893 Ft - 19.795,1369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
8.824,7414 Ft - 24.120,1248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1.707,9663 Ft - 2.031,2109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
11.116,7385 Ft - 11.116,7385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
12.286,9223 Ft - 12.286,9223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
8.496,2258 Ft - 9.673,8438 Ft | 54 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
10.795,8625 Ft - 29.505,5664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
10.920,4643 Ft - 29.838,2577 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
7.386,0498 Ft - 20.190,2079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz