Menü Keresés

Bütykös karok – menetes szár

Raktáron

A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
209 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Body Diameter Rögzítés típusa Teljes magasság Megveszem
12.286,9223 Ft - 12.286,9223 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8 X 1.25
27.0 mm
Szerelőcsavar
78.5 mm
5.626,6326 Ft - 5.626,6326 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
20.0 mm
Szerelőcsavar
70.0 mm
1.711,9641 Ft - 2.031,2109 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
15.0 mm
Threaded Stud
37.0 mm
10.407,5309 Ft - 10.407,5309 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5 x 0.8
18.0 mm
Szerelőcsavar
42.0 mm
1.937,3317 Ft - 2.300,4171 Ft 2 Raktáron
M10
18.5 mm
Menetes szár
45.0 mm
10.407,5309 Ft - 10.407,5309 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 X 1.0
18.0 mm
Szerelőcsavar
42.0 mm
11.489,0653 Ft - 11.489,0653 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
27.0 mm
Szerelőcsavar
53.5 mm
1.690,9621 Ft - 2.006,7177 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
15.0 mm
Threaded Stud
37.0 mm
10.763,4328 Ft - 29.424,6143 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
30.0 mm
Szerelőcsavar
101.0 mm
10.795,8625 Ft - 29.505,5664 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
30.0 mm
Szerelőcsavar
101.0 mm
7.125,5099 Ft - 8.113,1378 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
16.0 mm
Szerelőcsavar
63.0 mm
10.407,5309 Ft - 10.407,5309 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6 X 1.0
18.0 mm
Szerelőcsavar
52.0 mm
10.920,4643 Ft - 29.838,2577 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
30.0 mm
Szerelőcsavar
101.0 mm
7.386,0498 Ft - 20.190,2079 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
19.0 mm
Szerelőcsavar
63.0 mm
8.824,7414 Ft - 24.120,1248 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
25.0 mm
Szerelőcsavar
82.0 mm
10.795,8625 Ft - 29.505,5664 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
30.0 mm
Szerelőcsavar
101.0 mm
7.145,0333 Ft - 19.420,8591 Ft 31 Raktáron
M6
19.0 mm
Szerelőcsavar
63.0 mm
8.620,8276 Ft - 23.558,708 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
25.0 mm
Szerelőcsavar
82.0 mm
11.489,0653 Ft - 11.489,0653 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10 x 1.5
27.0 mm
Szerelőcsavar
58.5 mm
6.088,5827 Ft - 6.088,5827 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
21.0 mm
Szerelőcsavar
84.5 mm
  • / 11
Bütykös kar Menetes szár M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Ártartomány
12.286 Ft - 12.286 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    27.0 mm
  • Teljes magasság
    78.5 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M8 50.0 mm Fekete

10190722

Ártartomány
5.626 Ft - 5.626 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    PA
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    70.0 mm
Szorítókar Menetes szár M8 30.0 mm Fekete

10279274

Ártartomány
2.031 Ft - 1.711 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Üvegszál erősítésű műanyag
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Body Diameter
    15.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Ártartomány
10.407 Ft - 10.407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    18.0 mm
  • Teljes magasság
    42.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
Szorítókar 92.0 mm Menetes szár M10 20.0 mm Fekete

10279311

Ártartomány
2.300 Ft - 1.937 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    PA
  • Rögzítés típusa
    Menetes szár
  • Body Diameter
    18.5 mm
  • Teljes magasság
    45.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Ártartomány
10.407 Ft - 10.407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    18.0 mm
  • Teljes magasság
    42.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Ártartomány
11.489 Ft - 11.489 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    27.0 mm
  • Teljes magasság
    53.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
Szorítókar Menetes szár M8 15.0 mm Fekete

10279250

Ártartomány
2.006 Ft - 1.690 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Üvegszál erősítésű műanyag
  • Rögzítés típusa
    Threaded Stud
  • Body Diameter
    15.0 mm
  • Teljes magasság
    37.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M10 35.0 mm Fekete

10195338

Ártartomány
29.424 Ft - 10.763 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    101.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M8 40.0 mm Fekete

10195420

Ártartomány
29.505 Ft - 10.795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    101.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M5 30.0 mm Fekete

10195499

Ártartomány
8.113 Ft - 7.125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Fröccsöntött cink
  • Rögzítőanyag
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    16.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Ártartomány
10.407 Ft - 10.407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    18.0 mm
  • Teljes magasság
    52.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M8 50.0 mm Fekete

10195437

Ártartomány
29.838 Ft - 10.920 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    101.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M5 50.0 mm Fekete

10195529

Ártartomány
20.190 Ft - 7.386 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    63.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M6 60.0 mm Fekete

10195680

Ártartomány
24.120 Ft - 8.824 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    82.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M10 40.0 mm Fekete

10195345

Ártartomány
29.505 Ft - 10.795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    30.0 mm
  • Teljes magasság
    101.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M6 25.0 mm Fekete

10195567

Ártartomány
19.420 Ft - 7.145 Ft

Készletszintek
31 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    63.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M6 35.0 mm Fekete

10195659

Ártartomány
23.558 Ft - 8.620 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Cinkötvözet
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    25.0 mm
  • Teljes magasság
    82.0 mm
Bütykös kar Menetes szár M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Ártartomány
11.489 Ft - 11.489 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fogantyú anyaga
    Alumínium
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    27.0 mm
  • Teljes magasság
    58.5 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
Bütykös kar Screw Mount M6 50.0 mm Fekete

10636220

Ártartomány
6.088 Ft - 6.088 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Fogantyú anyaga
    Üvegszál erősítésű poliamidalapú technopolimer
  • Rögzítés típusa
    Szerelőcsavar
  • Body Diameter
    21.0 mm
  • Teljes magasság
    84.5 mm