A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.238,7893 Ft - 19.795,1369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
8.450,9085 Ft - 23.101,2574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
8.666,1449 Ft - 23.693,8639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
10.920,4643 Ft - 12.434,1005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.024 in
26.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
11.011,0988 Ft - 30.098,1729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
8.496,2258 Ft - 9.673,8438 Ft | 54 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
10.512,6505 Ft - 28.725,821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
10.694,7832 Ft - 29.235,6585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
7.102,8514 Ft - 8.087,3439 Ft | 20 Raktáron |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7.125,5099 Ft - 8.113,1378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
8.666,1449 Ft - 23.693,8639 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
8.722,7845 Ft - 9.931,8233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1.999,0507 Ft - 2.373,8145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
11.116,7385 Ft - 11.116,7385 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
12.286,9223 Ft - 12.286,9223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
6.769,1194 Ft - 6.769,1194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2.765,3636 Ft - 2.765,3636 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
11.489,0653 Ft - 11.489,0653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
11.011,0988 Ft - 30.098,1729 Ft | 22 Raktáron |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
1.707,9663 Ft - 2.031,2109 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz