A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.546,3303 Ft - 1.835,4296 Ft | 680 Raktáron |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
7.091,5152 Ft - 19.389,6691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7.238,7893 Ft - 19.795,1369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
7.386,0498 Ft - 20.190,2079 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
8.501,1135 Ft - 9.622,256 Ft | 2 Raktáron |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
12.286,9223 Ft - 12.286,9223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
5.461,5191 Ft - 5.461,5191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
6.062,4857 Ft - 6.062,4857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
8.530,2068 Ft - 23.319,5861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
7.068,8566 Ft - 19.316,893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
8.496,2258 Ft - 23.215,62 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1.692,3586 Ft - 2.006,7177 Ft | 83 Raktáron |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
2.267,545 Ft - 2.691,9661 Ft | 4 Raktáron |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
11.489,0653 Ft - 11.489,0653 Ft | 11 Raktáron |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
4.893,5752 Ft - 4.893,5752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szerelőcsavar
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1.566,8942 Ft - 1.859,8816 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
5.883,8439 Ft - 5.883,8439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
4.692,1722 Ft - 4.692,1722 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
4.947,5388 Ft - 4.947,5388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.508 in
12.9 mm
|
Menetes szár
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
5.575,2825 Ft - 5.575,2825 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.665 in
16.9 mm
|
Menetes szár
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz