A külső menetes bütykös karok gyors meghúzást és oldást tesznek lehetővé szerszám nélkül, és finoman állítható velük a befogás ereje. A kissé ívelt fogantyú kényelmes fogást biztosít, a külső menetes szár pedig könnyen beállítható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Body Diameter | Rögzítés típusa | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.256,0873 Ft - 5.256,0873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Belső menet
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1.499,6235 Ft - 1.499,6235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
5.256,0873 Ft - 5.256,0873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
Belső menet
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1.201,5014 Ft - 1.201,5014 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Menetes szár
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
8.150,1248 Ft - 8.150,1248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Belső menet
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
1.562,8557 Ft - 1.562,8557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
5.756,1607 Ft - 5.756,1607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
1.472,5203 Ft - 1.472,5203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
1.653,191 Ft - 1.653,191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
9.512,0278 Ft - 9.512,0278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
2.095,8548 Ft - 2.095,8548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
8.150,1248 Ft - 8.150,1248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Belső menet
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
1.056,9597 Ft - 1.056,9597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.038,8951 Ft - 1.038,8951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.228,6045 Ft - 1.228,6045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Menetes szár
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1.418,3139 Ft - 1.418,3139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
11.405,9316 Ft - 11.405,9316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
1.26 in
32.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
2.177,1515 Ft - 2.177,1515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1.553,817 Ft - 1.553,817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
1.553,817 Ft - 1.553,817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.906 in
23.0 mm
|
Threaded Stud
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz