Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rugósebesség | Teljes hossz | Teher a terhelési hosszon | Drótátmérő | Hozzávetőleges teljes magasság | Külső átmérő | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.04 Nmm
24.04 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 911,0267 Ft - 987,4225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.05 Nmm
13.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 423,8294 Ft - 564,1169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.33 Nmm
2.33 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
52.50 N
52.50 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.60 Nmm
7.60 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 439,2807 Ft - 584,6827 Ft | 60 Raktáron |
9.63 Nmm
9.63 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 428,6539 Ft - 570,5384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.62 Nmm
2.62 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.79 Nmm
3.79 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.12 Nmm
3.12 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.47 Nmm
12.47 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.44 Nmm
9.44 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.11 Nmm
5.11 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | 10 Raktáron |
14.85 Nmm
14.85 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | 30 Raktáron |
10.59 Nmm
10.59 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 449,6314 Ft - 598,4594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 1.093,2266 Ft - 1.187,2701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.91 Nmm
6.91 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 911,0267 Ft - 987,4225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.60 Nmm
4.60 Nmm
|
3.25 in
82.55 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 875,7587 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.64 Nmm
6.64 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 952,1681 Ft - 952,1681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.32 Nmm
2.32 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
302 Rozsdamentes acél
|
||
| 325,1016 Ft - 432,7102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.21 Nmm
0.21 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Szénacél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz