Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Összeszerelt kétállású kapcsolók. A kétállásos kapcsoló magába foglalja a kezelőt, a klipszet és egy 'NO' csatlakozót. A háromállásos kapcsolók magukban foglalják a kezelőt, a klipszet két NO csatlakozót. Visszaugró és öntartó kivitelben. A kétállásos pillanatnyi kapcsolók ki vannak kapcsolva bal állásban, és jobbról rugó tolja vissza. A háromállásos pillanatkapcsolók ki vannak kapcsolva középső állásban, és jobbról, valamint balról rugó tolja vissza középre.
Az állítható lineáris golyós perselyeket lineáris mozgatási rendszerekben használják, és úgy tervezték, hogy pontos pozicionálást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén. Egy házból áll, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. Vékony nyílása van a test hosszában, amely lezárja a hézagot a belső és külső gyűrűk között a golyók és a tengely között, ha szorosan illeszkedő házba van beszerelve, hogy megszüntesse a mozgást.
Lineáris tengelyre szerelve a golyóscsapágyak a belső és a külső futógyűrű között keringenek, egyenletes, lineáris mozgást biztosítva.
-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyakori változtatásokat vagy finom beállításokat igényelnek, mint például a nyomdagépek, hangrögzítő berendezések és gyártási folyamatok.
Ezek a alumínium lineáris sínvezetők a lineáris mozgást biztosító csapágyak egy olyan formája, amely pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé. Ezek általában egy alapsínből, egy csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből állnak. Az alapsín edzett, amelyen a gördülőelemek közlekednek, a csúszóblokk pedig a gördülőelemeket tartja, és a mozgó elemhez van csatlakoztatva.
A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.
Ezek az alumínium tengelyek sokoldalú, nem mágneses és könnyű alternatívát jelentenek a különböző szektorokban, ahol erős és tartós alkatrészekre van szükség. Nagy szilárdság/tömeg arány, korrózióállóság és hővezető képesség jellemzi. A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyeknek, és elkerüli a rendszeres karbantartás vagy csere szükségességét.
Hatalmas terhelést képes elviselni, és zord körülmények között is deformáció vagy meghibásodás nélkül működik. Nem golyós perselyes lineáris csapágyakhoz, hanem önkenő kerámia perselyekhez való használatra készült.
-130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Ezen tulajdonságok miatt gyakran alkalmazzák például olaj- és gázipari berendezésekben, orvosi eszközökben, az építőiparban és az autóiparban.
Rozsdamentes acél kengyelcsapszegek kengyelrögzítőkhöz.
A gömbcsuklók és foglalatok két alkatrész különböző módon történő összekapcsolására használhatók. Erős és hosszú élettartamú, garantálja a megbízható teljesítményt még hatalmas terhelés esetén is. Lehetővé teszi a hatékony és pontos mozgást, biztosítja a zökkenőmentes működést és csökkenti a súrlódást.
Gömb alakú véggel és aljzat alakú házzal rendelkezik, ami nagyfokú mobilitást és rugalmasságot biztosít. Kialakítása lehetővé teszi a forgást és a szögletes mozgást, így tökéletes többirányú alkalmazásokhoz.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
A lapos házzal rendelkező gömbcsuklók és foglalatok két elem összekapcsolására szolgálnak. Az illesztések gömb- és foglalatrendszere számos irányban lehetővé teszi az egyenletes és rugalmas mozgást. A ház lapos kialakítása segíti a szerelést, mivel lehetővé teszi, hogy a csavarkulcs megfogja az alkatrészt.
A golyó és a foglalat hosszú élettartamú teljesítményt és zökkenőmentes működést biztosít azáltal, hogy csökkenti a súrlódást és a kopást az összekötő alkatrészeknél azáltal, hogy rugalmasságot biztosít az eltolásoknál.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
A tömítéssel ellátott gömbcsuklók és foglalatok két alkatrészt számos módon képesek összekapcsolni. Kevés a súrlódás és a kopás, ami hosszú távú teljesítményt biztosít a zökkenőmentes működéshez.
Egy golyóból állnak, amely egy aljzatba illeszkedik, lehetővé téve a két rész szabad mozgását egymáshoz képest. A legtöbb gömbcsuklóban a golyó egy tengelyen helyezkedik el, amely egy házban forog. A ház jellemzően a két kombinált alkatrész mindegyikéhez van rögzítve. A házhoz egy tömítő sapka csatlakozik, amely megakadályozza, hogy por, törmelék és egyéb részecskék jussanak be az illesztésbe és kárt okozzanak.
Hatlapú anya nélkül szállítjuk. Könnyű szerelhetőségük és biztonságos csatlakozásuk miatt széles körben használatosak automatizálási rendszerekben, orvosi eszközökben és építőipari berendezésekben.
A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá történő hatékony és pontos átalakítására. Egy menetes tengelyből (vagy anyából) és egy sor precíziós köszörült golyós csapágyból állnak. A golyós csapágyak a tengely és az anya között gördülnek, csökkentve a súrlódást és a csúszómozgásos rendszerekben szokásos kopást.
Gyakran használják különféle ipari alkalmazásokban, különösen az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Átmérőtől függően a golyóscsavarok nagy választéka áll rendelkezésre.
Figyelem: Összeszerelés előtt ne távolítsa el a golyós anyát a hüvelyről, mert a golyók kilazulnak, és az anya használhatatlanná válik.A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak, hogy a forgó mozgást hatékonyan és pontosan lineáris mozgássá alakítsák.
Az Euro golyós szállítógörgők ideálisak fuvarozáshoz és poggyászkezeléshez, szerelősorokhoz, gépi rakodáshoz, tolóajtórendszerekhez, gépasztalokhoz stb. Az Euro szállítóegységek speciális keményített acél görgőkupakkal, porkieresztő nyílással és gyapjúnemez tömítéssel rendelkeznek. Az Essentra beépítőperselyeivel rögzíthetők.
Sorozat szám: SR6422
A nagy teherbírású golyós szállítógörgőkkel nagy terhek szállíthatók, élettartamuk kialakításuknak köszönhetően hosszú. Tömítésük és porkieresztő nyílásuk maximális hatékonyságot és zökkenőmentes működést tesz lehetővé.
Sorozat szám: SR6454 ,SR6455
A Hevi-Load golyós szállítógörgőket pontos szabványoknak megfelelően tervezzük és gyártjuk. Többféle golyómérettel rendelhetők, 35 kg – 1000 kg terhelhetőséggel. Minden Hevi-Load egységet rozsdásodásgátló, fekete bevonattal látunk el.
Az Essentra alacsony profilú golyós szállítógörgői peremes rögzítéssel és porkivezető nyílással rendelkeznek. Síkosítottak, nem igényelnek külön figyelmet. Karbonacél, poliamid és rozsdamentes acél teherhordó görgőkkel rendelhetők.
A közepes teljesítményű golyós átviteli eszközök korrózióállóak, és szennyeződés-kivezető furattal rendelkeznek; gyapjú filc tömítés a maximális hatékonyság érdekében. Egy nagy teherbíró golyóval rendelkezik, amely sok kis golyón helyezkedik el, félgömb alakú csészében.
Nagy támasztófelülettel rendelkezik a nagyobb stabilitás érdekében, és használható rakomány- és poggyászkezelésben, szerelősorokon és gépi rakodó alkalmazásokban, tolóajtós rendszerekben és gépasztalokon. Gyakran használják a nehéziparban, például a gyártásban, az autóiparban és a hajózásban.
A mini golyós szállítógörgők alkalmasak mérőberendezésekhez, kis lineáris mozgásvezetőkhöz (pl. fénymásolók csúszósínjei), anyagátvitelhez tiszta helyiségben, miniatűr mechanizmusokhoz. Rozsdamentes acél menettel rendelkeznek, lapos, illetve dőlt tetejű kivitelben is rendelhetők.
Sorozat szám: SR6421
Néhány példa a nyitott golyós szállítógörgők alkalmazási területére: csúsztatósínek, sajtológépek, formázógépek. Egy sajtológépben például a présasztalon rugós golyós görgőegységek segíthetik a munkadarab berakását és elvételét. Sajtolás közben a rugók benyomódnak és a golyó az asztal felszíne alá süllyed, így a munkadarab stabil aljzaton áll. A nyomás megszűnésekor a golyós egységek felemelkednek és a golyó el tud fordulni, így a munkadarab könnyen elvehető.
A kapcsoló tartozékok pótalkatrészeket és tartozékokat biztosítanak a nyomógombok széles választékához.
A gumiharangokat olyan alkalmazásokban használják, amelyek rugalmasságot, tömítettséget és védelmet igényelnek. Az illesztésekhez használatosak, és kettős illesztésekhez is rendelkezésre állnak. Úgy terveztük, hogy a mozgás és a nyomásváltozások hatására táguljanak és összehúzódjanak.
Figyelembe veheti a hőtágulást, a rezgést, a helytelen igazítást és más olyan változókat, amelyek feszültséget vagy sérülést okozhatnak a kapcsolt alkatrészekben. Megvédik az alkalmazást a szennyeződésektől, portól, nedvességtől és egyéb szennyeződésektől, biztosítva a hosszú élettartamot. Zsírral tölthetők, hogy a súrlódó csapágyak hosszú távú kenését biztosítsák.
Mindkét végén két kábelkötegelővel (nem tartozék) kell megkötni. Általánosan használatos autógyártási, épületgépészeti és gyártási alkalmazásokban.
A villás csuklók, más néven villás végződések vagy vállrészek, egyfajta összekapcsolások, amelyekben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és a kengyelcsapszegek rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
Úgy terveztük, hogy megbízható és erős kapcsolatot hozzon létre, miközben ellenáll a kopásnak is. Nagy terheléseket és igénybevételeket képes kezelni, így alkalmas nagy igénybevételű alkalmazásokhoz.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Az alkatrészválaszték jobb és bal oldali szabványos menetet is tartalmaz. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
A villás csukló és csapszeg olyan összekapcsolás, amelyben az illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és kengyelcsapszeg rögzítik őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú összeköttetésként szolgálnak a vontatási vagy lineáris tolómozgások megkönnyítésére.
A kengyelcsapszeget egy csapszeg és egy alátét tartja, hogy megakadályozza annak kilazulását. Ez biztosítja a csatlakozás stabilitását és integritását, még nagy terhelés és igénybevétel esetén is. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a csapszeg kihúzásával szétszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek ellenőrzését, kenését vagy cseréjét, biztosítva a kötés folyamatos teljesítményét és tartósságát.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőhevederek vagy drótkötelek mindkét végén alkalmazott csatlakozó. Ennek ellenére számos más ágazatban és alkalmazásban is megtalálható, például az autóiparban, az építőiparban és a gyártásban.
A villás csuklók rögzítőcsapokkal olyan típusú csatlakozók, amelyekben az egymáshoz illeszkedő alkatrészek a villák közé illeszkednek, és tartókapcsok tartják őket a helyükön. Két rúd vagy tengely közötti U alakú kapcsolatot hoznak létre, amely vontatási vagy lineáris tolómozgást tesz lehetővé.
A rögzítő klipsz egy olyan klipsz, amely a helyére rögzül a villáskulcs alja körül, megakadályozva a véletlen szétkapcsolódást, tiszta, kompakt szerelvényt hozva létre. Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy erők elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot. Szükség esetén a csukló karbantartás céljából a rögzítőkapocs eltávolításával leszerelhető. Lehetővé teszi az alkatrészek vizsgálatát, kenését vagy cseréjét.
Könnyen felszerelhető és beállítható a szabványos menet segítségével. Legjellemzőbben a léghengerek végén, illetve a feszítőcsatok vagy drótkötelek mindkét végén, valamint az építőiparban, az autóiparban és a feldolgozóiparban alkalmazott csatlakozóként alkalmazzák.
A kengyelcsapszegek hengeres csapok, amelyek egyik végén lapos fejjel rendelkeznek. Arra szolgál, hogy illeszkedjen a kardáncsukló furataiba, és olyan csuklós kapcsolatot képezzen, amely lehetővé teszi a szögletes mozgást és a beállítást.
Rendkívüli szilárdsággal, tartóssággal és korrózióállósággal rendelkezik. Hengeres kialakítása lehetővé teszi a furatokba való egyszerű behelyezést és a párhuzamos alkatrész elforgatását. Ugyanakkor a lapos fej a beépítés során megállást biztosít.
Kialakítása lehetővé teszi a csap gyors és egyszerű szétszerelését, módosítását vagy szükség szerinti cseréjét. Az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban kormányösszekötőkhöz, felfüggesztési rendszerekhez és vezérlőmechanizmusokhoz használatosak.
A furattal ellátott kengyelcsapszegek hengeres csapok, amelyek egyik oldalán a csap testén keresztül fúrt lyukkal, a másik oldalán pedig lapos fejjel rendelkeznek. Arra szolgál, hogy átférjen a kardáncsukló furatain, amely után egy sasszeg, rugós csap vagy más reteszelő mechanizmus kerül elhelyezésre, hogy azt a helyén rögzítse, és megakadályozza az elfordulást vagy elmozdulást.
Rendkívüli szilárdsággal, tartóssággal és korrózióállósággal rendelkezik. Hengeres kialakítása lehetővé teszi a furatokba való egyszerű behelyezést és a párhuzamos alkatrész elforgatását. Ugyanakkor a lapos fej a beépítés során megállást biztosít.
Egyszerűen felszerelhető és eltávolítható a kardáncsuklóból. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.
A villás rögzítőkapcsok kengyelcsapszeg rögzítésére szolgálnak, megbízható és kényelmes megoldást kínálva a mechanikus csatlakozások sértetlenségének a fenntartására.
Hurokszerű vagy U-alakú kialakítással rendelkezik, amely a kardáncsukló alapja köré illeszkedik, azt a helyén rögzíti és megakadályozza a véletlen szétválasztást, amely rendezett, kompakt szerelvényt eredményez. Az acél anyag biztosítja a hosszú élettartamot és a nagy súlyok elviselését, valamint a kopás- és korrózióállóságot.
Egyszerűen felszerelhető és levehető a kardáncsuklóról. Kormányösszekötők, felfüggesztési rendszerek és vezérlőmechanizmusok különböző alkalmazásaihoz használatos az autóiparban, a gyártásban és az építőiparban.
Ezek a lineáris csapágyperselyek lineáris mozgatási rendszerekben használatosak, és úgy terveztük, hogy egyenletes és precíz mozgást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén, elősegítve a pontos pozicionálást és mozgásvezérlést. Egy házból állnak, amelyben egy sor 4–6 kerek gömbkör van egy csészében.
Ebben a termékcsoportban három típus található:
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz