Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Anyag: Rozsdamentes acél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Terhelés szilárd magasságnál | Minimális külső átmérő | Rugósebesség | Terhelés 50% terhelésnél | Teljes hossz | Drótátmérő | Maximális külső átmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686,2259 Ft - 913,3667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
5.25 N
5.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
730,501 Ft - 972,2969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
15.21 N
15.21 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
752,6429 Ft - 1.001,7678 Ft | 148 Raktáron |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
752,6429 Ft - 1.001,7678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
12.10 N
12.10 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
613,8577 Ft - 817,0446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
15.35 N
15.35 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
819,0513 Ft - 1.090,1573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
71.66 N
71.66 N
|
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
||
708,3678 Ft - 942,8375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
708,3678 Ft - 942,8375 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
16.15 N
16.15 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
730,501 Ft - 972,2969 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
12.81 N
12.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
619,8175 Ft - 824,9771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
752,6429 Ft - 1.001,7678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
15.83 N
15.83 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
686,2259 Ft - 913,3667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
4.45 N
4.45 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
745,406 Ft - 992,1354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
11.65 N
11.65 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
679,6276 Ft - 904,5843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
4.98 N
4.98 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
756,3662 Ft - 1.006,7234 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
752,6429 Ft - 1.001,7678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
20.28 N
20.28 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
686,2259 Ft - 913,3667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
6.94 N
6.94 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
763,7096 Ft - 1.016,4974 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
14.46 N
14.46 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
679,6276 Ft - 904,5843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
3.25 N
3.25 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
752,6429 Ft - 1.001,7678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
9.61 N
9.61 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz