A recézett csavargombok csavarokra nyomva befogásra vagy rögzítésre használható kis gombot képeznek. Ezek a gombok bármilyen hosszúságú csavarral használhatók, recézett peremük a csavar meghúzásakor vagy kilazításakor jól megfogható.
Sorozat szám: SR6127
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Teljes anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
154,8452 Ft - 251,5858 Ft | 72 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
230,5701 Ft - 230,5701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
89,279 Ft - 162,9092 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polioximetilén
|
||
117,3182 Ft - 190,6746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
||
105,6672 Ft - 171,6988 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
||
179,2152 Ft - 291,2486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilén
|
||
141,9209 Ft - 230,5701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
112,1429 Ft - 182,2272 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
||
189,4423 Ft - 298,3817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polioximetilén
|
||
118,1807 Ft - 192,0436 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polioximetilén
|
||
108,6791 Ft - 176,6275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polioximetilén
|
||
148,8074 Ft - 241,8379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
||
1.224,2192 Ft - 1.224,2192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Rozsdamentes acél
|
||
623,0501 Ft - 709,413 Ft | 8 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acél
|
||
1.586,5134 Ft - 1.586,5134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rozsdamentes acél
|
||
148,3694 Ft - 241,0711 Ft | 70 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polioximetilén
|
||
1.612,3209 Ft - 1.612,3209 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Rozsdamentes acél
|
||
1.839,0028 Ft - 1.839,0028 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Rozsdamentes acél
|
||
94,0298 Ft - 152,7779 Ft | 900 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polioximetilén
|
||
117,3182 Ft - 190,6746 Ft | 62 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polioximetilén
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz