A távtartók menetes vége egy csavarral biztonságosan rögzíthető. A felső végén egy reteszelő nyílhegyes zár tartja a helyén a NYÁK-ot.
Sorozat szám: SR2787
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Laptávolság | Panelvastagság A tartomány | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223,9848 Ft - 352,7213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Csavar/menetes anya
|
||
168,4951 Ft - 273,82 Ft | 82 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csavar/menetes anya
|
||
158,7335 Ft - 257,9932 Ft | 100 Raktáron |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Csavar/menetes anya
|
||
224,4913 Ft - 353,5975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csavar/menetes anya
|
||
168,4951 Ft - 273,82 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csavar/menetes anya
|
||
224,4913 Ft - 353,5975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csavar/menetes anya
|
||
27,6536 Ft - 27,6536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Anyacsavar
|
||
66,7022 Ft - 74,1148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Anyacsavar
|
||
29,9733 Ft - 29,9733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Anyacsavar
|
||
78,8875 Ft - 78,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Anyacsavar
|
||
78,8875 Ft - 78,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Anyacsavar
|
||
24,6839 Ft - 24,6839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Anyacsavar
|
||
78,8875 Ft - 78,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Anyacsavar
|
||
112,9458 Ft - 125,4932 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Anyacsavar
|
||
76,9634 Ft - 76,9634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Anyacsavar
|
||
17,3107 Ft - 17,3107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Anyacsavar
|
||
28,432 Ft - 28,432 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Anyacsavar
|
||
76,9634 Ft - 76,9634 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Anyacsavar
|
||
19,2475 Ft - 19,2475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Anyacsavar
|
||
27,2751 Ft - 27,2751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Anyacsavar
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz