Menü Keresés

Csavarvédősapkák

Raktáron

A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.

Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.

Többféle színben kaphatók.

  • Megvédi az illesztés rögzítőelemeit a szabotázstól és az időjárás viszontagságaitól.
  • Továbbfejlesztett kész megjelenést hoz létre az alkalmazás számára.
  • Kiváló választás kültéri alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: SRF0130, SR1802, SRF0074

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
85 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D Szín Típus Megveszem
105,7904 Ft - 233,322 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M18
34.0 mm
Fekete
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
23.0 mm
Szürke
1
38,6634 Ft - 50,0542 Ft 1950 Raktáron
M10
22.0 mm
Szürke
1
29,7094 Ft - 41,4427 Ft 5500 Raktáron
M8
16.6 mm
Fekete
1
29,7094 Ft - 41,4427 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
16.6 mm
Szürke
1
43,1129 Ft - 59,7201 Ft 1 Raktáron
M12
24.0 mm
Fekete
1
38,6634 Ft - 50,0542 Ft 1000 Raktáron
M10
22.0 mm
Fehér
1
64,2929 Ft - 117,3319 Ft 90 Raktáron
M16
30.0 mm
Fehér
1
43,1129 Ft - 59,7201 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
24.0 mm
Fehér
1
40,3474 Ft - 52,2585 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
21.0 mm
Fekete
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M18
34.0 mm
Szürke
1
27,2587 Ft - 38,0198 Ft 28400 Raktáron
M6
13.0 mm
Szürke
1
38,6634 Ft - 50,0542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
22.0 mm
Fekete
1
46,0018 Ft - 63,7179 Ft 250 Raktáron
M12
23.0 mm
Fehér
1
43,1129 Ft - 59,7201 Ft 27952 Raktáron
M12
24.0 mm
Szürke
1
40,3474 Ft - 52,2585 Ft 13000 Raktáron
M10
21.0 mm
Fehér
1
27,2587 Ft - 38,0198 Ft 7000 Raktáron
M6
13.0 mm
Fekete
1
27,2587 Ft - 38,0198 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
13.0 mm
Fehér
1
29,7094 Ft - 41,4427 Ft 100 Raktáron
M8
16.6 mm
Fehér
1
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
21.0 mm
Szürke
1
  • / 5
Anyacsavar takaró sapka M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE Fekete

10126172

Ártartomány
233 Ft - 105 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Csavarmenet
    M18
Anyacsavar takaró sapka M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE Szürke

10126097


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Csavarmenet
    M12
Anyacsavar takaró sapka M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Szürke

10126004

Ártartomány
50 Ft - 38 Ft

Készletszintek
1950 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Anyacsavar takaró sapka M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE Fekete

10125991

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Csavarmenet
    M8
Anyacsavar takaró sapka M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE Szürke

10125977

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Csavarmenet
    M8
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Fekete

10126080

Ártartomány
59 Ft - 43 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Csavarmenet
    M12
Anyacsavar takaró sapka M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Fehér

10126011

Ártartomány
50 Ft - 38 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Fehér

10126134

Ártartomány
117 Ft - 64 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Csavarmenet
    M16
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Fehér

10126073

Ártartomány
59 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Csavarmenet
    M12
Anyacsavar takaró sapka M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE Fekete

10126059

Ártartomány
52 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Anyacsavar takaró sapka M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE Szürke

10126158


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Csavarmenet
    M18
Anyacsavar takaró sapka M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Szürke

10125946

Ártartomány
38 Ft - 27 Ft

Készletszintek
28400 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Csavarmenet
    M6
Anyacsavar takaró sapka M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Fekete

10126028

Ártartomány
50 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Anyacsavar takaró sapka M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE Fehér

10126103

Ártartomány
63 Ft - 46 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Csavarmenet
    M12
Anyacsavar takaró sapka M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Szürke

10126066

Ártartomány
59 Ft - 43 Ft

Készletszintek
27952 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Csavarmenet
    M12
Anyacsavar takaró sapka M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE Fehér

10126042

Ártartomány
52 Ft - 40 Ft

Készletszintek
13000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Anyacsavar takaró sapka M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Fekete

10125960

Ártartomány
38 Ft - 27 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Csavarmenet
    M6
Anyacsavar takaró sapka M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Fehér

10125953

Ártartomány
38 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Csavarmenet
    M6
Anyacsavar takaró sapka M8 LDPE Fehér

10125984

Ártartomány
41 Ft - 29 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Csavarmenet
    M8
Anyacsavar takaró sapka M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE Szürke

10126035


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Csavarmenet
    M10