A csőrögzítőket kézi csavarral elsősorban a teleszkópos csövek rögzítésére használják.
Könnyen telepíthető; helyezze a beállítót az összekötő csőszakaszokra. Ezután húzza meg a beépített szárnyas csavart, hogy szilárdan rögzítse a csöveket. A kézicsavart kényelmesen kioldva a csöveket kívánt alternatív helyzetükbe mozgathatja, majd a csavart újra meghúzva a csövek rögzíthetők.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kompatibilis csőméret | Szín | Minimális kompatibilis csőméret | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10221310 | 311,2441 Ft - 1.236,1564 Ft | 262 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 237,4009 Ft - 291,0782 Ft | 1324 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
Fekete
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 272,3017 Ft - 272,3017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 283,2195 Ft - 283,2195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 236,1239 Ft - 283,2195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Fekete
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz