Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11,1124 Ft - 17,2859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.963,3057 Ft - 3.292,5619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 666,7438 Ft - 740,8264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 6.482,2314 Ft - 10.083,4711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 3.333,719 Ft - 5.185,7851 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 2.407,6859 Ft - 2.675,2066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 58,5475 Ft - 91,0739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 963,0743 Ft - 1.070,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
||
| 1.652,043 Ft - 2.569,8446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 307,4429 Ft - 341,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 35,1892 Ft - 54,7388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 666,7438 Ft - 1.037,157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 666,7438 Ft - 1.037,157 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz