Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRTXTPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Névleges csőméret | H | d | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
23,336 Ft - 36,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
29,633 Ft - 46,0958 Ft | 13500 Raktáron |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
20,3727 Ft - 31,6909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
31,4851 Ft - 48,9768 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
24,0768 Ft - 37,4528 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
53,3395 Ft - 82,9725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
105,5677 Ft - 164,2165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.213 in
30.8 mm
|
2.079 in
52.8 mm
|
||
25,9289 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
98,1595 Ft - 152,6925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
23,336 Ft - 36,3005 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
35,1892 Ft - 54,7388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.811 in
20.6 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
307,4429 Ft - 478,2446 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
||
133,3487 Ft - 207,4314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
53,3395 Ft - 82,9725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
29,633 Ft - 46,0958 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
444,4958 Ft - 493,8843 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
207,4314 Ft - 322,671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz