A csővégdugók a csövek és vezetékek végeinek tömítésére szolgáló alapvető alkatrészek az iparágak széles körében. Úgy tervezték, hogy biztonságos és megbízható zárást biztosítson, amely segít megelőzni a szivárgásokat, a szennyeződést és a cső vagy vezeték sérülését. Kivételes tartóssággal, sokoldalúsággal és könnyű telepítéssel rendelkeznek; számos előnnyel rendelkezik, és különféle iparágakban használható, mint például az építőiparban, a vízvezeték-szerelésben és a gyártásban.
Anyagát és méretét tekintve rendkívül sokoldalú. Ezek a dugók jellemzően kiváló minőségű anyagokból, például gumiból és műanyagból készülnek, amelyek kiváló szilárdságot és kopásállóságot biztosítanak.
Különféle méretben és kivitelben kapható, hogy különböző cső- vagy vezetékméretekhez illeszkedjen, pontos és biztonságos tömítést biztosítva.
Anyag: LDPE, SR 6449, PE Szín: Natúr, Fekete, Fehér Sorozat szám: SRSTPI, SR1601, SR6461
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | h | Szín | Anyag | Markolat típusa | á | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,061 Ft - 210,0113 Ft | 1200 Raktáron |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolattal
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
315,1806 Ft - 717,3658 Ft | 317 Raktáron |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
45,057 Ft - 136,1955 Ft | 2250 Raktáron |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Markolat nélkül
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
10,1813 Ft - 15,8376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.024 in
26.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolattal
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
30,4059 Ft - 47,2982 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.378 in
85.8 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolattal
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
14,0468 Ft - 21,8505 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolattal
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
12,7698 Ft - 19,8641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.496 in
38.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolattal
|
1.366 in
34.7 mm
|
||
9,2149 Ft - 14,3344 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
7,4203 Ft - 11,5427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
26,9201 Ft - 41,8758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.598 in
66.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
8,4211 Ft - 13,0996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.681 in
17.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
20,9839 Ft - 32,6416 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
26,9201 Ft - 41,8758 Ft | 2000 Raktáron |
2.205 in
56.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
18,9131 Ft - 29,4204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.614 in
41.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
26,9201 Ft - 41,8758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.126 in
54.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
53,4607 Ft - 83,1611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.406 in
86.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
26,9201 Ft - 41,8758 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.461 in
62.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
2.323 in
59.0 mm
|
||
5,2805 Ft - 8,2141 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
7,4203 Ft - 11,5427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.815 in
20.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
36,9289 Ft - 57,445 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.016 in
76.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natúr
|
LDPE
|
Markolat nélkül
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz