Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi elhajlás | Rugósebesség | Szín | Furatátmérő | Maximális elhajlás | Maximális erő | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.328,5457 Ft - 1.328,5457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Light Duty
|
||
| 251,7733 Ft - 251,7733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.693 in
17.6 mm
|
6.4 Nmm
6.4 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
155.0 N
155.0 N
|
Light Duty
|
||
| 1.234,3132 Ft - 1.234,3132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.602 in
91.5 mm
|
1.9 Nmm
1.9 Nmm
|
Piros
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.295 in
134.5 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 471,4956 Ft - 471,4956 Ft | 70 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
116.3 Nmm
116.3 Nmm
|
Piros
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1.265,3701 Ft - 1.265,3701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.654 in
42.0 mm
|
33.9 Nmm
33.9 Nmm
|
Piros
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.972 in
50.1 mm
|
1697.0 N
1697.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 996,7411 Ft - 996,7411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Kék
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1551.0 N
1551.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 790,2259 Ft - 790,2259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.693 in
17.6 mm
|
136.4 Nmm
136.4 Nmm
|
Kék
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
2686.0 N
2686.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 814,3813 Ft - 814,3813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
166.8 Nmm
166.8 Nmm
|
Kék
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
2903.0 N
2903.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 2.013,2578 Ft - 2.013,2578 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
41.7 Nmm
41.7 Nmm
|
Kék
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2469.0 N
2469.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 1.288,331 Ft - 1.288,331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
128.7 Nmm
128.7 Nmm
|
Kék
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
3449.0 N
3449.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 3.661,1323 Ft - 3.661,1323 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.803 in
71.2 mm
|
43.0 Nmm
43.0 Nmm
|
Kék
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
3320.0 N
3320.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 2.526,6259 Ft - 2.526,6259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.394 in
60.8 mm
|
33.8 Nmm
33.8 Nmm
|
Kék
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
2464.0 N
2464.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 2.126,7349 Ft - 2.126,7349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.402 in
35.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Kék
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
3475.0 N
3475.0 N
|
Közepes teherbírás
|
||
| 328,4348 Ft - 328,4348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.295 in
7.5 mm
|
78.0 Nmm
78.0 Nmm
|
Piros
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
741.0 N
741.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 699,046 Ft - 699,046 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.205 in
30.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Piros
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
870.0 N
870.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 516,0557 Ft - 516,0557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.756 in
19.2 mm
|
74.2 Nmm
74.2 Nmm
|
Piros
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
1677.0 N
1677.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2.598,6939 Ft - 2.598,6939 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.602 in
91.5 mm
|
15.2 Nmm
15.2 Nmm
|
Piros
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
1733.0 N
1733.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 398,1655 Ft - 398,1655 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.602 in
15.3 mm
|
96.7 Nmm
96.7 Nmm
|
Piros
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1701.0 N
1701.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1.787,4979 Ft - 1.787,4979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.795 in
45.6 mm
|
30.9 Nmm
30.9 Nmm
|
Piros
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
1724.0 N
1724.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 261,0511 Ft - 261,0511 Ft | 30 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Piros
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
499.0 N
499.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz