Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
Sorozat szám: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Talp alakja | Talp magassága | Teljes anyag | Talpátmérő | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161,9428 Ft - 199,9302 Ft | 86 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.551 in
14.0 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
486,8246 Ft - 486,8246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
92,9756 Ft - 92,9756 Ft | 3986 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.374 in
9.5 mm
|
Neoprén gumi
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
146,5884 Ft - 180,971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
198,5606 Ft - 198,5606 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.724 in
18.4 mm
|
Neoprén gumi
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
586,1118 Ft - 586,1118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
130,3246 Ft - 130,3246 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.602 in
15.3 mm
|
Neoprén gumi
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
46,4946 Ft - 84,9389 Ft | 4500 Raktáron |
Fehér
|
Kerek
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
85,6234 Ft - 156,2827 Ft | 3164 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.906 in
23.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
10089958 | 58,3784 Ft - 161,1473 Ft | 9000 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
21,5496 Ft - 56,8694 Ft | 1400 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.378 in
9.6 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
302,1604 Ft - 1.102,0402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.906 in
23.0 mm
|
Natúr színű gumi
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
23,7949 Ft - 63,0034 Ft | 11709 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.28 in
7.1 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
50,0269 Ft - 91,36 Ft | 400 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
93,4274 Ft - 275,5099 Ft | 7000 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
111,5269 Ft - 358,6828 Ft | 150 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
68,5782 Ft - 125,122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10252475 | 29,6821 Ft - 74,6475 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Kerek
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natúr színű gumi
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
24,2467 Ft - 68,2016 Ft | 2825 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.374 in
9.5 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
52,8335 Ft - 146,5921 Ft | 3748 Raktáron |
Fekete
|
Kerek
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz