10126967
161020011302
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 49,9173 Ft |
500 - 999 | 43,9344 Ft |
1000 + | 31,503 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 24.8 mm |
---|---|
D | 0.976 in |
d | 20.0 mm |
d | 0.787 in |
H | 0.295 in |
H | 7.5 mm |
h | 0.295 in |
h | 7.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 3.8 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.15 in |
Minimális panelvastagság | 0.031 in |
Minimális panelvastagság | 0.8 mm |
Maximális panelvastagság | 0.15 in |
Maximális panelvastagság | 3.8 mm |
Szín | Fehér |
Anyag | PA66 |
Típus | 3 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz