Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A lemezfém dugók furatdugók, furatok dugaszolására szolgálnak szállításkor vagy felületkezelt termékeknél a tiszta felületért. A poliamid (PA 66) dugó védi a kezelőt a furatok és szilánkok okozta veszélyek ellen. A dugó használható belső menetek védelmére is a szállítás közbeni sérüléssel szemben.
Három különböző színben a színazonosításhoz vagy a felületkezelt termék színesztétikájának megfelelően.
A lemezfém dugók könnyedén az alkalmazásba nyomhatók rögzítés nélkül, és könnyen eltávolíthatók.
Anyag: PA66, PA Szín: Natúr, Fekete, Szürke, Fehér, Bézs Sorozat szám: SR2041
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | D | Szín | d | H | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,2643 Ft - 23,0145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.732 in
18.6 mm
|
Natúr
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
2
|
||
18,1346 Ft - 22,3874 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.673 in
17.1 mm
|
Natúr
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
5
|
||
17,8432 Ft - 22,0269 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.579 in
14.7 mm
|
Natúr
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
5
|
||
14,5945 Ft - 19,4548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.343 in
8.7 mm
|
Natúr
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
26,1378 Ft - 32,2658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.579 in
14.7 mm
|
Fekete
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.58 mm
|
3
|
||
14,4029 Ft - 19,1811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
17,9889 Ft - 22,2072 Ft | 500 Raktáron |
0.61 in
15.5 mm
|
Natúr
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.055 in
1.40 mm
|
2
|
||
14,6631 Ft - 19,5507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Natúr
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
1
|
||
14,6631 Ft - 19,5507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.421 in
10.7 mm
|
Fekete
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.04 in
1.02 mm
|
3
|
||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.205 in
5.2 mm
|
Natúr
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1
|
|||
32,4476 Ft - 43,2498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz