Menü Keresés

Fémszalag

Raktáron

A Duraco nem mágnesezett acélszalag célja mágnesek megtartása. Alkalmazza a ragasztót a kívánt felületen, majd helyezze rá a mágneseket.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Ragasztó típusa Teljes szélesség Megveszem
31.528,4751 Ft - 31.528,4751 Ft 68 Raktáron
30.0 m
Premium
20.0 mm
44.034,4435 Ft - 44.034,4435 Ft 5 Raktáron
30.0 m
Gumi
25.0 mm
Acélszalag 20.0 mm 0.2 mm Tartós

10389478

Ártartomány
31.528 Ft - 31.528 Ft

Készletszintek
68 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Premium
  • Fém típusa
    Steel
  • Eltávolíthatóság
    Tartós
  • Teljes hossz
    30.0 m
  • Teljes vastagság
    0.2 mm
Acélszalag 25.0 mm 0.2 mm Tartós

10389515

Ártartomány
44.034 Ft - 44.034 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Ragasztó típusa
    Gumi
  • Fém típusa
    Steel
  • Eltávolíthatóság
    Tartós
  • Teljes hossz
    30.0 m
  • Teljes vastagság
    0.2 mm