Menü Keresés

Fióksínek

Raktáron

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Anyag: Galvanizált vagy rozsdamentes acél, AISI 304 rozsdamentes acél, Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
42 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Hosszúság zárt állapotban Hossz kihúzva Teljes hossz Anyag Terhelési kapacitás Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Acél
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
34.909,4636 Ft - 88.854,0693 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Acél
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 Raktáron
300.0 mm
Rozsdamentes acél
45.0 mm
12.7 mm
7.259,3868 Ft - 18.478,4068 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
10148204 7.371,4846 Ft - 18.766,1328 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Acél
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
9 Raktáron
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acél
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Acél
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 Raktáron
500.0 mm
Rozsdamentes acél
45.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Acél
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Acél
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
350.0 mm
Acél
35.0 mm
12.7 mm
15.477,3943 Ft - 17.197,1048 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
550.0 mm
Galvanised Steel
25.002,9765 Ft - 27.781,0783 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
Acél
10.898,1824 Ft - 12.109,093 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
295.0 mm
Acél
44.751,9834 Ft - 49.724,426 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
500.0 mm
Acél
10584491 8.107,6299 Ft - 9.008,4777 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
Galvanised Steel
31.412,6269 Ft - 34.902,912 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
350.0 mm
Acél
  • / 3
Fióksín 876.0 mm 35.0 mm Acél

10148211


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    500.0 mm
  • Hossz kihúzva
    876.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    876.0 mm
Fióksín 1072.0 mm 35.0 mm Acél

10283127


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    610.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1072.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    1072.0 mm
Fióksín 787.0 mm 35.0 mm Acél

10148266

Ártartomány
88.854 Ft - 34.909 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    457.0 mm
  • Hossz kihúzva
    787.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    787.0 mm
Fióksín 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    300.0 mm
  • Csúszó elmozdulás
    300.0 mm
  • Csúszó elmozdulás iránya
    Egyirányú
Fióksín 681.0 mm 35.0 mm Acél

10148198

Ártartomány
18.478 Ft - 7.259 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    681.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    681.0 mm
Fióksín 781.0 mm 35.0 mm Acél

10148204

Ártartomány
18.766 Ft - 7.371 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    450.0 mm
  • Hossz kihúzva
    781.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    781.0 mm
Fióksín 965.0 mm 35.0 mm Acél

10148228


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    550.0 mm
  • Hossz kihúzva
    965.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    965.0 mm
Fióksín 806.0 mm 26.3 mm Acél

10148242


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    806.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    26.3 mm
  • Teljes hossz
    806.0 mm
Fióksín 707.0 mm 26.3 mm Acél

10148235


Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    350.0 mm
  • Hossz kihúzva
    707.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    26.3 mm
  • Teljes hossz
    707.0 mm
Fióksín 695.0 mm 35.0 mm Acél

10283080


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    695.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    695.0 mm
Fióksín 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    500.0 mm
  • Csúszó elmozdulás
    500.0 mm
  • Csúszó elmozdulás iránya
    Egyirányú
Fióksín 889.0 mm 35.0 mm Acél

10148273


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    508.0 mm
  • Hossz kihúzva
    889.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    889.0 mm
Fióksín 1005.0 mm 26.3 mm Acél

10148259


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    500.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1005.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    26.3 mm
  • Teljes hossz
    1005.0 mm
Fióksín 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    350.0 mm
  • Csúszó elmozdulás
    255.0 mm
  • Csúszó elmozdulás iránya
    Egyirányú
Fióksín 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Ártartomány
17.197 Ft - 15.477 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    550.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 250.0 mm 45.0 mm Acél

10584590

Ártartomány
27.781 Ft - 25.002 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    250.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fióksín 295.0 mm 35.0 mm Acél

10584729

Ártartomány
12.109 Ft - 10.898 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    295.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 500.0 mm 45.0 mm Acél

10584644

Ártartomány
49.724 Ft - 44.751 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    500.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Ártartomány
9.008 Ft - 8.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    250.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 350.0 mm 45.0 mm Acél

10584613

Ártartomány
34.902 Ft - 31.412 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    350.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890