Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Anyag | Teljes szélesség | Teljes anyag | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.417,8843 Ft - 2.841,1356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.169 in
80.5 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 945,057 Ft - 2.237,8694 Ft | 205 Raktáron |
3.465 in
88.0 mm
|
Galvanised Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 655,326 Ft - 1.886,2041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.252 in
82.6 mm
|
Acél
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3.215,2486 Ft - 7.608,7558 Ft | 25 Raktáron |
3.465 in
88.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
0.787 in
20.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 708,7928 Ft - 1.811,6084 Ft | 75 Raktáron |
1.85 in
47.0 mm
|
Acél
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.381,6323 Ft - 3.271,5518 Ft | 20 Raktáron |
3.169 in
80.5 mm
|
Galvanised Steel
|
0.886 in
22.5 mm
|
Acél
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 3.364,1978 Ft - 7.960,4209 Ft | 465 Raktáron |
3.169 in
80.5 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
0.886 in
22.5 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 601,9575 Ft - 1.641,1041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Lágyacél
|
0.866 in
22.0 mm
|
Lágyacél
|
|
||
| 699,0397 Ft - 1.907,5171 Ft | 2 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Lágyacél
|
1.26 in
32.0 mm
|
Lágyacél
|
|
||
| 2.990,3232 Ft - 8.130,9252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
1.26 in
32.0 mm
|
304 Rozsdamentes acél
|
|
||
| 683,1012 Ft - 1.660,0509 Ft | 44 Raktáron |
1.201 in
30.5 mm
|
Acél
|
0.61 in
15.5 mm
|
Acél
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz